Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184591
CWIZ-04/37

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker quadruple, glossy alpine white

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
184591
EAN
4015081786206
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
7 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-04/37

Informații suplimentare

Features
Halogen free
Imprint/indication
None
RAL-number (Akin)
9016
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Programul de livrare

Bus system product type
Rocker
Color
Alpine white
White
Model
Other

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
4
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Degree of protection
IK00
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.