Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

185104
XPFCUB-H150

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Cable box NZM1, Form 4b, type 6/7

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
185104
EAN
4015081805297
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
140 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
1.75 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XPFCUB-H150

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4b

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Assembly kit
Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului