Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

185199
XPRMM-U-100

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Partition horizontal, XR-MCCB-PIFT, layer 100, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
185199
EAN
4015081806843
Product Length/Depth
325 mm
Product Height
24 mm
Product Width
604 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XPRMM-U-100

Informații suplimentare

RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 3b
Internal separation form 3a
Internal separation form 4b

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului