Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

186604
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Grid / metal braiding IP4X for rear walls, 1 column, special color

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186604
Product Length/Depth
19.5 mm
Product Height
844.7 mm
Product Width
122.6 mm
Product Weight
0.782 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Informații suplimentare

Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Other

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
122.6 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului