Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

186605
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rearwall, ventilated, HxW=2000x300mm, IP31, special color

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186605
Product Length/Depth
1907 mm
Product Height
18 mm
Product Width
208 mm
Product Weight
5.828 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Informații suplimentare

Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Other

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului