Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187201
AFDD-16/2/B/001-A

Eaton seriile Moeller xPole - Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric AFDD+, 2 poli, B16A, 10mA, tip A

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller xPole - Dispozitiv de protecție împotriva arcului electric AFDD+
Cod de catalog
187201
EAN
4015081822508
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
73 mm
Lățimea produsului
52.5 mm
Greutatea produsului
0.277 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
AFDD-16/2/B/001-A

Informații suplimentare

Echipament suplimentar atașat la livrare
Comutator de protecție împotriva incendiilor
Clasă limită de curent
3
Tip conform cu
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Programul de livrare

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
Funcție de bază
Întrerupător cu stingerea arcului electric
Valoare nominală curent de defect
0.01 A
Număr de poli
Doi poli
Număr de poli (protejați)
2
Număr de poli (total)
2
Aplicare produs
Aparataj de comutație pentru aplicații rezidențiale și comerciale
Gamă produse
AFDD
Curent nominal
16 A
Curent nominal al gamei de produse
10 - 40 amperi
Caracteristică deconectare
B
Tip sensibilitate
Sensibil la curent pulsatoriu
Tip A
Caracteristică declanșare acționare
B
Tip
AFDD+

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
9,5 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
16 A

Technical data - electrical

Echipament auxiliar tip tensiune control
c.a.
Repere de verificare a curentului
Conform inscripției
Interval de frecvență
50 Hz
Curent admisibil impulsuri
Rezistență parțială la impuls, 250 A
Tip curent de scurgere
A
Durata de viață electrică
4000 de manevre
Grad de poluare
*2
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
#4
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit
10 kiloamperi
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Dispozitiv auxiliar tensiune nominală
230 V
Circuit testare c.a.
170 - 264 Voltage AC
Decuplare
Instantaneu
Tensiune nominală
230 V
Frecvență
50 Hz

Technical data - mechanical

Adâncime intrinsecă
67 mm
Lățime integrată
54 mm
Protecția climatică
IEC/EN 61009
Indicator poziție de contact
roșu / verde
Grad de protecție
IP20
Grad de protecție (integrat)
IP40
Înălțime dispozitiv
80 mm
Cadru
45 mm
Durata de serviciu, mecanic
20000 de operațiuni
Stil montare
Prindere în clips cu 3 poziții stabile - permite eliminarea din sistemul baretei de interconectare existente
Depozitare permisă și temp. transportare Max
60 °C
Protecție bornă
Etichetă capotă baretă de interconectare conform VBG4, ÖVE-EN 6
Borne (superioare și inferioare)
Scop dublu
Grosimea materialului cuplei
0.8 - 2 milimetri pătrați
Lărgimea numărului de distanțe modulare
3
Depozitare permisă și temp. transportare Min
-35 °C

Exportați specificațiile produsului