Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

189748
NZM2/3-XHIV-PI

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Early-make auxiliary contact for NZM2/3, 1NO, Push-in terminals

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM auxiliary contact
Catalog Number
189748
EAN
4015081877430
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
65 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.06 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZM2/3-XHIV-PI

Informații suplimentare

Model
Integrable

Programul de livrare

Special features
C300/R300 (auxiliary contacts, UL/CSA, pilot duty)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts
4 A
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Voltage rating at AC
500 V AC
Voltage rating at DC
220 VDC

Technical data - mechanical

Connection type
Screw connection
Lamp holder
None
Mounting Method
Other
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Special features
C300/R300 (auxiliary contacts, UL/CSA, pilot duty)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.