Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

18X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
18X
UPC
784564110183
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.066 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.