Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

190952
Codul modelului: DILMT95-XSPR240

Eaton Moeller® series DILMT RC suppressor circuit, 240 AC V, For use with: DILMT40 - DILMT95

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILMT Accessory RC suppressor circuit
Catalog Number
190952
EAN
4015081911752
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
82.5 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
CE
Catalog Notes
For AC operation contactors 50 - 60 Hz.
Model Code
DILMT95-XSPR240

Features & Functions

Functions
RC-element

General information

Product category
Accessories
Used with
DILMT40 - DILMT95
Voltage type
AC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.