Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

190953

Eaton Moeller® series DILMT Varistor suppressor, 110 - 240 V AC, for DILMT40-95

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILMT Accessory Varistor suppressor circuit
Catalog Number
190953
EAN
4015081911769
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
82.5 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
CE
Catalog Notes
For AC operation contactors 50 - 60 Hz.
Model Code
DILMT95-XSPV240

Features & functions

Functions
Varistor (voltage-sensitive resistor)

Informații generale

Product category
Accessories
Used with
DILMT40 - DILMT95
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.