Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

191850
SHR0N4X

Eaton Moeller® series R9 Grip lockout for padlock, red/yellow

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series R9 Accessory Front mounting kit
Catalog Number
191850
EAN
4015081923717
Product Length/Depth
37 mm
Product Height
65 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.085 kg
Compliances
CE
Model Code
SHR0N4X

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Other
Type
Grip lockout for padlock

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.