Eaton seriile Moeller® M22 Cutie pentru montaj aparent, plat, 2 locații de montaj, M22
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
|
| Cod de catalog |
197232
|
| EAN |
4015080893035
|
| Lungime/adâncime produs |
166 mm
|
| Înălțimea produsului |
44 mm
|
| Lățimea produsului |
43 mm
|
| Greutatea produsului |
0.13 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Codul modelului |
M22-FI2
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Culoare carcasă |
Gri
|
| Material cutie |
Material plastic
|
| Tip carcasă |
Carcasă pentru montaj aparent
|
| Prevăzut cu: |
Șuruburi de oțel de calitate superioară
|
| Ejectoare |
1 x M20 (perforație intrare de cablu în spate)
2 x M20 (intrare de cablu perforată în lateral, 1 x fiecare parte) |
| Număr de poziții de comandă |
2
|
| Număr de locuri |
2
|
| Cod RAL |
7035
|
| Grad de protecție |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
Asistență din partea Eaton
Contactați-ne
Telefon +40 21 361 0909