Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197239
M30-FI4-PV

Eaton seriile Moeller® M30 Cutie pentru montaj aparent, Material de izolare, Cu șuruburi de oțel de calitate superioară, Număr de locații: 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Cod de catalog
197239
EAN
4015080893103
Lungime/adâncime produs
279 mm
Înălțimea produsului
44 mm
Lățimea produsului
43 mm
Greutatea produsului
0.201 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Codul modelului
M30-FI4-PV

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Contacte

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Detalii carcasă

Culoare carcasă
Gri
Material cutie
Material plastic
Tip carcasă
Carcasă pentru montaj aparent

Features & functions

Prevăzut cu:
Șuruburi de oțel cu grad ridicat de durabilitate
Ejectoare
1 x M20 (perforație intrare de cablu în spate)
2 x M20 (intrare de cablu perforată în lateral, 1 x fiecare parte)
Număr de poziții de comandă
4
Număr de locuri
4
Cod RAL
7035

Informații generale

Grad de protecție
NEMA 4X
IP67/IP69K
Diametru de deschidere
30 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Contactați-ne

Telefon +40 21 361 0909