Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197397
T0-3-8228/SE1

Eaton Moeller series T0 Main switch, 20 A, Surface mounting, Design: 8228

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Main switch
Catalog Number
197397
EAN
4015081938605
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
127 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
1.59 kg
Certifications
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Model Code
T0-3-8228/SE1

Dispozitiv de acționare

Actuator type
Toggle

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Contacte

Control circuit reliability
1 failure per 100,000 switching operations statistically determined, at 24 V DC, 10 mA)

Verificarea proiectării
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
Valoare nominală electrică

Rated uninterrupted current (Iu)
20 A

Features & functions

Number of poles
Two-pole

Informații generale

Degree of protection (front side)
IP65
NEMA 12
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Suitable for
Front mounting
Type
Main switch

Grad de protecție la scurtcircuit

Short-circuit protection rating
20 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.