Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

197872
OPTE9

Eaton SPX Field bus module Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet IO for variable frequency drive SPX

Specificații generale

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
197872
EAN
4015081950027
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
38 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE marking
UL File No.: E134360
UL Listed
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.
Model Code
OPTE9

Comunicație

Protocol
Modbus TCP
EtherNet-IP
PROFINET

Verificarea proiectării
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
Informații generale

Connection type
2 x RJ45, 8 pole
Product Category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.