Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

198271
M22-AMC-AM

Eaton seriile Moeller® M22 Dispozitiv acustic, compact, IP40, Buzzer BA9s.18-30V c.c., ton continuu

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Cod de catalog
198271
EAN
4015081958122
Lungime/adâncime produs
62 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.038 kg
Certificare(ări)
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Codul modelului
M22-AMC-AM

Dispozitiv de acționare

Sonoritate
83 dB

Valoare nominală electrică

Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
30 V
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min.
18 V

Informații generale

Grad de protecție
NEMA Altele
Tip de tensiune
c.c.

Secțiuni de racordare

Capacitate bornă (solidă)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 1,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.