Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

198280
Codul modelului: RASP-CM2-2M0

Eaton Moeller® series Rapid Link 2-m motor cable RASP5

Specificații generale

Product Name
Eaton Rapid Link Motor cable
Catalog Number
198280
EAN
4015081958542
Product Length/Depth
2120 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
DIN VDE 0110
IEC/EN 60529
EN 61684
Model Code
RASP-CM2-2M0

Condiții de mediu, mecanice

Environmental resistance
VDE 0472 Part 803 A/B (Resistance to oils and acids)

Cablu

Outer cable diameter
9 - 13 mm
Permitted bending radius
10 x outer cable diameter

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Contacte

Contact material
Silver-plated copper

Verificarea proiectării
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
Features & functions

Enclosure material
Metal
Functions
Connecting the speed controller to the motor
Material
Cable: Copper (Cu) flexible according to VDE 0295 Class 6
Outer casing halogen free
RAL-number
2003

Informații generale

Accessory/spare part type
Cable
Degree of protection
IP65
Flammability characteristics
Flame retardance, fire propagation: according to IEC 60332-2
Product Category
Accessories
Terminal capacity
Conductor cross-section, Contact pins: 4 x 1.5 + 4 x 0.75 mm², Metal housing with plug-in connection
4 x 1.5 + 2 x (2 x 0.75) mm² screened, Connection cable
Used with
RASP

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.