Eaton seriile Moeller® M22 Inel de protecție, oprire de urgență M22-XGPV30
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 guard-ring
|
| Cod de catalog |
198596
|
| EAN |
4015081965526
|
| Lungime/adâncime produs |
50 mm
|
| Înălțimea produsului |
35 mm
|
| Lățimea produsului |
50 mm
|
| Greutatea produsului |
0.02 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CE
|
| Codul modelului |
M22-XGPV30
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Accesoriu
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Culoare |
Galben
|
| Grad de protecție |
IP65
|
| Tip accesoriu electric |
Altele
|
| Tip accesoriu mecanic |
Guler de protecție
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Cod RAL |
1004
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|