Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199348
Codul modelului: M22-PV30/FK11/FIY1

Eaton seriile Moeller® M22 Buton pentru oprire de urgență/ deconectare de urgență, Formă de ciupercă, RMQ-Titan 30 mm, Ne-iluminat, Funcție de revenire prin tragrere, Roșu, galben

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 emergency stop button
Cod de catalog
199348
EAN
4015081975945
Lungime/adâncime produs
107 mm
Înălțimea produsului
76 mm
Lățimea produsului
43 mm
Greutatea produsului
0.136 kg
Certificare(ări)
CE
EAC
UL
CSA
CCC
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Codul modelului
M22-PV30/FK11/FIY1

Contacte

Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
1
Număr de contacte (contacte normal deschise)
1

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
230 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
24 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
230 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
24 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max.
220 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min.
24 V

Features & functions

Culoare carcasă
Galben
Material cutie
Material plastic

Informații generale

Grad de protecție
IP Altele
NEMA Altele
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Categorie produs
RMQ-Titan
Potrivit pentru
Oprire de urgență

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.