Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199535
PV-20A-2P-AC-I1/SVB-SW

Eaton PV Main switch, T0, 20 A, surface mounting, 1 contact unit(s), 2 pole, STOP function, Lockable in the 0 (Off) position PV-20A-2P-AC-I1/SVB-SW

Specificații generale

Product Name
Eaton PV maintenance switch
Catalog Number
199535
EAN
5027590552158
Product Length/Depth
109 mm
Product Height
138 mm
Product Width
90.5 mm
Product Weight
274 g
Compliances
CE
Model Code
PV-20A-2P-AC-I1/SVB-SW

Dispozitiv de acționare

Actuator color
Black
Actuator type
Door coupling rotary drive

Contacte

Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0

Verificarea proiectării
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
Valoare nominală electrică

Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Rated uninterrupted current (Iu)
20 A

Features & functions

Features
Version as main switch
Version as maintenance-/service switch
Functions
Interlockable
Number of poles
Two-pole

Informații generale

Degree of protection
NEMA Other
Degree of protection (front side)
IP20
Suitable for
Ground mounting

Grad de protecție la scurtcircuit

Rated conditional short-circuit current (Iq)
6 kA
Rated short-time withstand current (Icw)
0.32 kA

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.