Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199536
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Eaton PV Main switch, P1, 25 A, surface mounting, 3 pole + N, STOP function, Lockable in the 0 (Off) position PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Specificații generale

Product Name
Eaton PV maintenance switch
Catalog Number
199536
EAN
5027590552165
Product Length/Depth
113.4 mm
Product Height
180.3 mm
Product Width
111.4 mm
Product Weight
274 g
Compliances
CE
Model Code
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Dispozitiv de acționare

Actuator color
Black
Actuator type
Door coupling rotary drive

Contacte

Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0

Verificarea proiectării
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
Valoare nominală electrică

Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Rated uninterrupted current (Iu)
25 A

Features & functions

Features
Version as main switch
Version as maintenance-/service switch
Functions
Interlockable
Number of poles
Four-pole

Informații generale

Degree of protection
NEMA Other
Degree of protection (front side)
IP20
Suitable for
Ground mounting

Grad de protecție la scurtcircuit

Rated conditional short-circuit current (Iq)
80 kA
Rated short-time withstand current (Icw)
0.64 kA

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.