Eaton seriile Moeller® M22 Buton oprire de urgență / deconectare de urgență, RMQ-Titan, Format ciupercă, 30 mm, Ne-iluminat, Funcție de revenire prin tragere, Roșu, galben, 1 ND, 2 NÎ
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 buton Oprire de urgență/ deconectare de urgență
|
| Cod de catalog |
199731
|
| EAN |
4015081988228
|
| Lungime/adâncime produs |
40 mm
|
| Înălțimea produsului |
42 mm
|
| Lățimea produsului |
30 mm
|
| Greutatea produsului |
0.053 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CE
|
| Codul modelului |
M22-PV30/FK12
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Roșu
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Funcție de comutare cu blocare
|
| Design |
Format ciupercă
|
| Cu indicator luminos |
Fără iluminare
|
| Metodă de deblocare |
Revenire prin tragere
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
40 °C
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm să solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Culoare inel |
Altele
|
| Material inel |
Altele
|
| Design |
Format ciupercă
|
| Cod RAL |
3000
|
| Grad de protecție |
IP65
NEMA 4X |
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
|
| Potrivit pentru |
Oprire de urgență
|
| Tip |
|