Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

Specificații generale

Product Name
Eaton SPI9000 variable frequency drive
Catalog Number
199733
EAN
4015081988426
Product Length/Depth
1032 mm
Product Height
552 mm
Product Width
239 mm
Product Weight
100 kg
Compliances
CE
Model Code
SPI385A0-4A3N2

Informații generale

Degree of protection
IP Other
NEMA Other

Circuit principal

Supply frequency
50/60 Hz

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.