Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199868
Codul modelului: M22-CLED-W-GVP

Eaton seriile Moeller® M22 Element LED, alb, montaj frontal, borne de tip "cage clamp",M22-CLED-W, ambalaj mare

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 Element LED
Cod de catalog
199868
EAN
4015081997145
Lungime/adâncime produs
39 mm
Înălțimea produsului
39 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.01 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
VDE
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA
Note la catalog
Cage Clamp este o marcă comercială înregistrată a Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Germania
Codul modelului
M22-CLED-W-GVP

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Contacte

Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0.45 W

Valoare nominală electrică

Putere consumată
Max. 0,26 W
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
14 A
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
5 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
30 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min.
12 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
30 V
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.c. - min.
12 V

Features & functions

Culoare
Alb
Prevăzut cu:
Diodă
Sursă de lumină
Culoare lumină
Alb

Informații generale

Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Moment de strângere
0.8 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V c.a.
Tip de tensiune
c.a./c.c.

Detalii LED

Culoare lumină
Alb

Detalii de montaj

Tip conexiune
Fixare frontală
Poziție de montaj
după cum este necesar

Secțiuni de racordare

Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.