Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199880
Codul modelului: M22-CK20-GVP

Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact, Cage Clamp, Fixare frontală, 2 ND, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A, pachet mare

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 element de contact
Cod de catalog
199880
EAN
4015081997527
Lungime/adâncime produs
43 mm
Înălțimea produsului
38 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.012 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
Codul modelului
M22-CK20-GVP

Specificaţii produs

Utilizat cu
Poate fi utilizat cu întrerupător automat NZM1: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM1, 2, 3: un contact auxiliar care indică declanșarea poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat gabarit NZM2: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat NZM4: până la două contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM3, 4: până la trei contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat.
Tip
Contact auxiliar
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Tip conexiune electrică
Conexiune cu clemă cu arc
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Forță de acționare - max.
10 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-25 °C
Curent termic convențional Ith al contactelor auxiliare (1 pol, deschis)
4 A
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.05 W
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
0
Număr de contacte (contacte normal deschise)
2
Număr de comutatoare (semnal de defect)
0
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Configurare contact
2 ND
Tip conexiune
Cage Clamp
Fixare frontală
Contact dublu
Metodă de montare
Montaj frontal
Categorie de supratensiune
III
Fiabilitatea circuitului de comandă
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA)
Grad de protecție
IP20
Model
Montare în partea superioară și integrabil
Suport bec
Niciunul
Capacitate bornă (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Capacitate bornă (solidă/flexibilă cu manșon)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 1,5 mm²
Protecția la scurtcircuit
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
Accesorii
Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. 10 A gG/gL, Siguranță, Contacte
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte auxiliare
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V
0.5 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V
3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V
1 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V
0.8 A
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
4 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
230 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
220 V
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (solidă)
0,5 - 1,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.