Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1CIF06

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
1CIF06
EAN
5027590466189
UPC
051712550888
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
29 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
10.55 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified

Date electrice

Amperage Rating
1 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
Overload and short-circuit protection
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului