Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2010763
FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-COMBINATION

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Catalog Number
2010763
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
An order consists of: enclosure base, operator only, contact elements for base fixing
Model Code
FAK-COMBINATION

Informații generale

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Product category
Foot and palm switches
Type
Customized complete unit

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.