Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series MCS External device plug, IP65_x, for pressure switch

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series MCS External device plug
Catalog Number
201854
EAN
4015082018542
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
22 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+S3-MCS

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Informații generale

Accessory/spare part type
Connection technique
Degree of protection
IP65
Product category
Accessories
Type
External device plugs

Exportați specificațiile produsului

Desene

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.