Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

202

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1", Heavy gauge

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
202
UPC
784564102027
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.