Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

20LCTF

Fuse-link, high speed, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
20LCTF
EAN
5027590467964
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
20 mm
Product Width
84 mm
Product Weight
5.25 g
Compliances
CE

Specificaţii produs

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
240 V
Rated voltage DC
150 V
Mounting dimension
Other
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
160
Watt losses
4 W
Fuse shape
Cylindrical
Pre arc (I2T)
25
Color
None
Interrupt rating
200 kA RMS Sym, 50 kA DC at 150 Vdc
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
240 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
LCTF
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.