Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2102B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Brass, Surface mount, Single-gang, Two-pole, 277 Vac

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2102B
UPC
662276377837
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
4.3 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
15A
Material
Brass
Mounting style
Surface
Number of gangs
Single-gang
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
277 Vac

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.