Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

215645
EVG-3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 9HP, 63A for PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
215645
EAN
9010238140318
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
30 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.063 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
EVG-3PHAS/9MODUL

Specificaţii produs

Used with
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
3
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
9
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
3 devices

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.