Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216376
M22-K10

Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact, Borne cu șurub, Fixare frontală, 1 ND, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 element de contact
Cod de catalog
216376
EAN
4015082163761
Lungime/adâncime produs
38 mm
Înălțimea produsului
10 mm
Lățimea produsului
32 mm
Greutatea produsului
0.01 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL/CSA
CE
IEC/EN 60947-5
IEC
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codul modelului
M22-K10

Actuator

Forță de acționare - max.
5 N

Climatic environmental conditions

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78

Communication

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Contacts

Fiabilitatea circuitului de comandă
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA)
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
0
Număr de contacte (contacte normal deschise)
1

Design verification

10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tabloul echipat.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.11 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Electrical rating

Curent termic convențional Ith al contactelor auxiliare (1 pol, deschis)
4 A
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie)
1 A - 250 V curent continuu
5 A – 600 V c.a.
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V
2 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V
0.6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V
3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V
1.7 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 500 V
0.1 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V
1.2 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
500 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max.
220 V

Features & functions

Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub

General information

Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
1.000.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 1 A)
700.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
1.200.000 de operațiuni (la 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.600.000 de operațiuni (la 230 V, 0,5 A)
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Model
Montare în partea superioară și integrabil
Frecvență de funcționare
3600 Operațiuni/h
Moment de strângere
0.8 Nm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
Accesorii
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ
Tip
Contact auxiliar
Utilizat cu
Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat gabarit NZM2: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM3, 4: până la trei contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupător automat NZM1: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat NZM4: până la două contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM1, 2, 3: un contact auxiliar care indică declanșarea poate fi atașat în întrerupătorul automat.

Mounting details

Tip conexiune
Fixare frontală
Contact unic
Metodă de montare
Închidere frontală

Short-circuit rating

Protecția la scurtcircuit
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte auxiliare
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte

Terminal capacities

Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²
Capacitate bornă (solidă/flexibilă cu manșon)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului