Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact, Cage Clamp, Fixare frontală, 1 ND, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 element de contact
|
| Cod de catalog |
216384
|
| EAN |
4015082163846
|
| Lungime/adâncime produs |
38 mm
|
| Înălțimea produsului |
10 mm
|
| Lățimea produsului |
32 mm
|
| Greutatea produsului |
0.01 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 IEC 60947-5 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL/CSA UL File No.: E29184 CSA IEC IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Codul modelului |
M22-CK10
|
| Forță de acționare - max. |
5 N
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
85 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Fiabilitatea circuitului de comandă |
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA) |
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
1
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0.11 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
6 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Curent termic convențional Ith al contactelor auxiliare (1 pol, deschis) |
4 A
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
500 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V |
2 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V |
3 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max. |
500 V
|
| Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.c - max. |
220 V
|
| Culoare |
Verde
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune tip clemă cu arc
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Durata de viață electrică |
1.600.000 de operațiuni (la 230 V, 0,5 A)
700.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A) 1.200.000 de operațiuni (la 12 V, DC-13, 2,8 A) 1.000.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 1 A) |
| Durata de serviciu, mecanic |
5.000.000 Operațiuni
|
| Model |
Montare în partea superioară și integrabil
|
| Frecvență de funcționare |
3600 operațiuni/h
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Categorie produs |
Accesorii
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
6000 V curent alternativ
|
| Tip |
Contact auxiliar
|
| Utilizat cu |
Poate fi utilizat cu întrerupător automat NZM1: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat.
Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat mărimea NZM2: un contact auxiliar standard poate fi atașat în întrerupătorul automat. Poate fi utilizat cu întrerupătorul automat NZM4: până la două contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat. Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM1, 2, 3: un contact auxiliar care indică declanșarea poate fi atașat în întrerupătorul automat. Poate fi utilizat cu întrerupătoarele automate NZM3, 4: până la trei contacte auxiliare standard pot fi atașate în întrerupătorul automat. |
| Tip conexiune |
Fixare frontală
Un singur contact Cage Clamp |
| Metodă de montare |
Fixare frontală
|
| Protecția la scurtcircuit |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
|
| Clasă de protecție la scurtcircuit |
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte auxiliare |
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacitate bornă (solidă) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Capacitate bornă (solidă/flexibilă cu manșon) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Capacitate bornă (multifilară) |
0,5 - 2,5 mm²
|