Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216484
Codul modelului: M22-XYK1

Eaton seriile Moeller® M22 Etichetă, deconectare de urgență, galben, ÎxL=50x50mm, 4 limbi, DE, EN, FR, IT

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Cod de catalog
216484
EAN
4015082164843
Lungime/adâncime produs
50 mm
Înălțimea produsului
1 mm
Lățimea produsului
50 mm
Greutatea produsului
0.003 kg
Certificare(ări)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-XYK1

Specificaţii produs

Categorie produs
Accesorii
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Cod RAL
1004
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Dimensiune
50 x 50 mm
Culoare
Galben
Formă
Pătrat
Limbă
Mai multe
Grad de protecție
IP66
Inscripție
Altele
Simboluri ISO imprimate
Niciunul

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.