Eaton seriile Moeller® M22 Asamblarea elementului de contact cu borne cu șurub și adaptor de fixare, 1 ND M22-AK10
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact asamblat și adaptor de montare
|
| Cod de catalog |
216504
|
| EAN |
4015082165048
|
| Lungime/adâncime produs |
35 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
40 mm
|
| Greutatea produsului |
0.014 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA
IEC/EN 60947-5 UL CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Codul modelului |
M22-AK10
|
| Forță de acționare - max. |
5 N
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
85 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Fiabilitatea circuitului de comandă |
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA) |
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
1
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0.11 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
6 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
500 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V |
2 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V |
3 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Durata de viață electrică |
1.600.000 de operațiuni (la 230 V, 0,5 A)
1.200.000 de operațiuni (la 12 V, DC-13, 2,8 A) 1.000.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 1 A) 700.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A) |
| Durata de serviciu, mecanic |
5.000.000 Operațiuni
|
| Model |
Montaj în partea de sus
|
| Frecvență de funcționare |
3600 operațiuni/h
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
6000 V curent alternativ
|
| Tip conexiune |
Fixare frontală
Conexiune cu șurub |
| Metodă de montare |
Montaj frontal
|
| Protecția la scurtcircuit |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
|
| Clasă de protecție la scurtcircuit |
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacitate bornă (solidă) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Capacitate bornă (multifilară) |
0,5 - 2,5 mm²
|