Eaton seriile Moeller® M22 Set de prinderi din plastic
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 set piese montaj pe tencuială
|
| Cod de catalog |
216554
|
| EAN |
4015082165543
|
| Lungime/adâncime produs |
50 mm
|
| Înălțimea produsului |
70 mm
|
| Lățimea produsului |
34 mm
|
| Greutatea produsului |
0.05 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184 CSA UL CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Note la catalog |
Conține două piese care pot fi utilizate pentru a ajuta la montarea
|
| Codul modelului |
M22-UPE
|
| Funcții |
Pentru tencuirea izolației
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm să solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Accesoriu
|
| Grad de protecție |
NEMA 3R
NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |