Eaton seriile Moeller® M22 Element LED, verde, montaj frontal, 85-264 V c.a.
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 Element LED
|
| Cod de catalog |
216565
|
| EAN |
4015082165659
|
| Lungime/adâncime produs |
38 mm
|
| Înălțimea produsului |
10 mm
|
| Lățimea produsului |
37 mm
|
| Greutatea produsului |
0.011 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 |
| Codul modelului |
M22-LED230-G
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
40 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tabloul echipat.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
1 W
|
| Putere consumată |
Max. 0,33 W
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
500 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) - max. |
15 mA
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) - min. |
5 mA
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max. |
264 V
|
| Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min. |
85 V
|
| Prevăzut cu: |
Sursă de lumină
Diodă |
| Culoare lumină |
Verde
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Durata de viață electrică |
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
|
| Moment de strângere |
0.8 Nm
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
6000 V curent alternativ
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|
| Culoare lumină |
Verde
|
| Tip conexiune |
Fixare frontală
|
| Poziție de montaj |
după cum este necesar
|
| Capacitate bornă (solidă) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Capacitate bornă (multifilară) |
0,5 - 2,5 mm²
|