Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216916
M22-LCH-G

Eaton seriile Moeller® M22 Indicator luminos, RMQ-Titan, Extins, conic, fără elemente luminoase, Pentru becuri cu filament, becuri cu neon și LED-uri până la 2,4 W, cu soclu lampă BA 9s, verde

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Cod de catalog
216916
EAN
4015082169169
Lungime/adâncime produs
57 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.017 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Note la catalog
Fără elemente luminoase
Codul modelului
M22-LCH-G

Dispozitiv de acționare

Culoare inel
Chrome
Material inel
Altele
Design
Extins, conic
Prevăzut cu:
BA 9s soclu lampă
Culoare lentilă
Verde
Tip lentilă
Înalt
Rotund

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V

Informații generale

Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
Poziție de montaj
După cum este indicat
Diametru de deschidere
22.5 mm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Tip
Indicatoare luminoase

Secțiuni de racordare

Capacitate terminal
0,5 - 1,5 mm², solid
0,5 - 1,5 mm², multifilar

Exportați specificațiile produsului