Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

217444
M22-ES-SA(*)-*

Eaton seriile Moeller® M22 Cheie de rezervă SA

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 cheie individuală
Cod de catalog
217444
Lungime/adâncime produs
3 mm
Înălțimea produsului
48 mm
Lățimea produsului
22 mm
Greutatea produsului
0.007 kg
Certificare(ări)
UL/CSA certification not required
Codul modelului
M22-ES-SA(*)-*

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Informații generale

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Piesă de schimb
Grad de protecție
Niciunul

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.