Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

22

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 5"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
22
UPC
784564100221
Product Length/Depth
6.66 in
Product Height
1.26 in
Product Width
3.92 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.