Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

220219
Codul modelului: MVS-LBM0-EM

Eaton Moeller® series MVS Connector, lengthwise, for PKZM0+DILE(E)M(-G)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MVS Accessory Connector
Catalog Number
220219
EAN
4015082202194
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.019 kg
Compliances
CE
Model Code
MVS-LBM0-EM

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Model
Direct circuit
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.