Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

225CMMT

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
225CMMT
EAN
5027590037495
Product Length/Depth
98 mm
Product Height
40 mm
Product Width
97 mm
Product Weight
540 g
Compliances
CE

Specificaţii produs

Amperage Rating
225 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
42 W
Fuse shape
Center dual barrel bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.