Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

239148
FAZ6-C16/3

FAZ6-C16/3. Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 3p, characteristic: C, 6 kA

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
239148
EAN
4015082391485
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
FAZ6-C16/3

Informații suplimentare

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible

Programul de livrare

Amperage Rating
16 A
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3
Release characteristic
C

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.9 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A

Technical data - electrical

Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
400 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
6 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
400
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
3

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.