Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

240697
CAAE-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Analog actuator, 0-10VDC

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort analogue actuator
Catalog Number
240697
EAN
4015082406974
Product Length/Depth
149.5 mm
Product Height
27.7 mm
Product Width
34.06 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CAAE-01/01

Additional information

Fitted with:
LED indication
Bus connection

Delivery program

Actuation function
Switching
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Actuator
Model
Base module

Technical data - electrical

Output current (mA) - max
20 mA
Output current (mA) - min
20 mA
Output voltage - max
10 V
Output voltage - min
0 V
Power supply
Mains

Technical data - mechanical

Mounting method
Other
Built-in
Number of outputs
1
Width in number of modular spacings
2
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.