Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 33 Module units per row, 2+ rows, white

Specificații generale

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
240751
EAN
4015082407513
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
365 mm
Product Width
675 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-2+/66

Specificaţii produs

Used with
Front plate for 45-mm cutout
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
705 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.