Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

2482B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure, Brass, Two-pole

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure
Catalog Number
2482B
UPC
662276378728
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
13.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
28 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Number of poles
Two-pole

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.