Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

24FDIHA5
24KV 5AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Fuse-link, medium voltage, 5 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, full-range, BS, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
24FDIHA5
EAN
5027590468947
Product Length/Depth
590 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
2724.667 g
Certifications
BS 2692-1
Model Code
24KV 5AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
A3354710 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
5 A
Breaking capacity
35.5 kA
Class
Class full-range
Pre arc (I2T)
5.9 x 101
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
412 ohms
Voltage rating
24 kV

Specificaţii produse

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse size
50.8 x 565 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportați specificațiile produsului