Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

250P09C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 250A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
250P09C
EAN
5027590039437
UPC
051712551175
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
59 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
580 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
200 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Bolt-on

Exportați specificațiile produsului