Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

260195
Codul modelului: NZM1-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, size 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
260195
EAN
4015082601959
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
82 mm
Product Width
148.5 mm
Product Weight
0.053 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Code
NZM1-XBR

Programul de livrare

Frame
NZM1
Special features
For toggle levers, rotary handles with rotary drive
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Used with
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
PN1(-4)

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Color
Black
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Special features
For toggle levers, rotary handles with rotary drive

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.